VOLLSHRINK 201 1" TRANSPARENT 5M

VOLLSHRINK 201 1" TRANSPARENT 5M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0602014510

Spezifikationen

nach Schrumpfung mm 12.7
Farbe transparent
Verpackungseinheit Box à 5.0m
Zoll Grösse 1"
Liefermass mm 25.4
Schrumpftemperatur >90°C
Temperaturbereich +135°C
Wärmebeständigkeit ASTM D 638
168h/175°C, Bruchdehnung 250%
Wärmeschock ASTM D2671
nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C)
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen ASTM D2671 C
-55°C, nicht brechend
Approbationen UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Durchschlagfestigkeit ASTM D2671
20 kV/mm
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (147.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?