VOLLSHRINK 201 3/4" RT 5M

VOLLSHRINK 201 3/4" RT 5M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0602014004

Spezifikationen

nach Schrumpfung mm 9.5
Farbe rot
Verpackungseinheit Box à 5.0m
Zoll Grösse 3/4"
Liefermass mm 19.0
Schrumpftemperatur >90°C
Temperaturbereich +135°C
Wärmebeständigkeit ASTM D 638
168h/175°C, Bruchdehnung 250%
Wärmeschock ASTM D2671
nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C)
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen ASTM D2671 C
-55°C, nicht brechend
Approbationen UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Durchschlagfestigkeit ASTM D2671
20 kV/mm
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (147.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?