VOLLSHRINK NFD 301 12:4 SW BOX 2,5M

VOLLSHRINK NFD 301 12:4 SW BOX 2,5M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0602019241

Spezifikationen

Schrumpfbereich 12 : 4
nach Schrumpfung mm 4.0
Farbe schwarz
Verpackungseinheit Box à 2.5m
Zoll Grösse 1/2"
Liefermass mm 12.0
Schrumpftemperatur >100°C
Temperaturbereich -55°C...+110°C
Wärmebeständigkeit ASTM D 638
168h/175°C, Bruchdehnung 250%
Wärmeschock ASTM D2671
nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C)
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen ASTM D2671 C
-55°C, nicht brechend
Durchschlagfestigkeit ASTM D2671
15 kV/mm
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (405.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?