Schrumpfschlauch 3:1 mit Innenkleber
NF302DW

VOLLSHRINK 302DW (doppelwandiger Schlauch mit Innenkleber) ist aus cadmiumfreiem Polyolefin mit einem
Schrumpfverhältnis von 3:1
Brennbarkeit: selbstlöschend.

RoHS Konform
5

Spezifikationen

Schrumpftemperatur >100°C
Temperaturbereich -55°C...+110°C
Wärmebeständigkeit ASTM D 638<br/>168h/175°C, Bruchdehnung 250%
Wärmeschock ASTM D2671<br/>nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C)
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen ASTM D2671 C<br/>-55°C, nicht brechend
Durchschlagfestigkeit ASTM D2671<br/>15 kV/mm

Downloads

Datenblatt (405.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?