VOLLSHRINK NFD 301 3:1 SW BOX 5M
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0602019311 |
---|
Spezifikationen
Schrumpfbereich | 3 : 1 |
---|---|
nach Schrumpfung mm | 1.0 |
Farbe | schwarz |
Verpackungseinheit | Box à 5.0m |
Zoll Grösse | 1/8" |
Liefermass mm | 3.0 |
Schrumpftemperatur | >100°C |
Temperaturbereich | -55°C...+110°C |
Wärmebeständigkeit |
ASTM D 638 168h/175°C, Bruchdehnung 250% |
Wärmeschock |
ASTM D2671 nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C) |
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen |
ASTM D2671 C -55°C, nicht brechend |
Durchschlagfestigkeit |
ASTM D2671 15 kV/mm |
Zolltarif | 3917.3200 |