Gaine themorétractable 3:1 avec colle
NF302DW

VOLLSHRINK 302DW (gaine flexible à double paroi avec colle) est en polyoléfine sans cadmium avec un rapport de rétraction de 3:1
Combustibilité: autoextinguible.

5

Spécifications

Température de rétraction >100°C
Plage de température -55°C...+110°C
Résistance thermique: ASTM D 638<br/>168h/175°C, élongation à la rupture 250%
Choc thermique ASTM D2671<br/>ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)
Fragilité à basses températures ASTM D2671 C<br/>55°C, sans rupture
Résistance diélectrique ASTM D2671<br/>15 kV/mm

Téléchargements

Fiche technique (405.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?