X05V-K 2CHELIX 1X0,5 YERD

X05V-K 2CHELIX 1X0,5 YERD

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 4512311S

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Farbe gelb/rot
Nennspannung 300/500V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 2.1 - 2.5
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?