X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BNWH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4512292S |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Farbe | braun/weiss |
Nennspannung | 300/500V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.2 - 2.7 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Litzentyp | Litzen HAR |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -5°C...+70°C |
Zertifizierung | HAR |
Zolltarif | 8544.4900 |