X05V-K 2CHELIX 1X1 DBUWH

X05V-K 2CHELIX 1X1 DBUWH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4512923S

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Farbe dunkelblau/weiss
Nennspannung 300/500V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 2.4 - 2.8
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?