ÖLFLEX®

ÖLFLEX® Anschluss- und Steuerkabel

Das erste Markenkabel der Welt - Perfekt für die Industrie

ÖLFLEX® ist zum Synonym für Anschluss- und Steuerkabel geworden. Die flexiblen Kabel erfüllen höchste Ansprüche und halten selbst widrigsten Bedingungen stand. Seit der Einführung des ersten ÖLFLEX® Kabels ist der Name LAPP untrennbar mit Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit in der Kabeltechnik. Als erstes Markenkabel der Welt wurde ÖLFLEX® speziell entwickelt, um höchste Anforderungen in der Industrie zu erfüllen. Es ist heute in vielen Branchen unverzichtbar.

Warum ÖLFLEX® Kabel?

1. Robust und langlebig

ÖLFLEX® Kabel sind so konzipiert, dass sie selbst den widrigsten Bedingungen standhalten. Dank ihrer Ölbeständigkeit und ihrer extrem robusten Bauweise sind sie perfekt geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen, in denen mechanische und chemische Belastungen an der Tagesordnung sind.

2. UV -und witterungsbeständig

Egal, ob drinnen oder draussen - ÖLFLEX® Kabel sind UV- und witterungsbeständig. Sie widerstehen extremen Temperaturschwankungen und halten den Anforderungen in rauen Umgebungen stand. 

3. Flexibel und vielseitig einsetztbar

Einer der grössten Vorteile von ÖLFLEX® ist die Flexibilität. Diese Kabel lassen sich leicht verlegen und sind auch für die Energieführungsketten (siehe ÖLFLEX® Connect) bestens geeignet. So bieten sie maximale Beweglichkeit und sind besonders langlebig in Anwendungen, bei denen Kabel häufig bewegt werden müssen.

4. Halogenfrei und sicher

Gerade in öffentlichen Gebäuden und sicherheitskritischen Bereichen spielt die halogenfreie Ausführung der ÖLFLEX® Kabel eine wichtige Rolle. Sie sorgt dafür, dass im Brandfall keine giftigen Gase freigesetzt werden. Zudem erfüllen die Kabel höchste Brandschutzanforderungen und sind in verschiedenen CPR-Brandschutzklassen erhältlich.

5. Mit internationalen Zertifizierungen

ÖLFLEX® KABEL sind nicht nur in Europa, sondern weltweit für den Einsatz zugelassen. Sie tragen eine Vielzahl internationaler Zertifizierungen, darunter UL, CSA und VDE, die  höchste Sicherheitsstandarts garantieren. Das macht sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die global agieren und weltweit einheitliche Qualität erwarten. 

Eigenschaften:

  • flexibel, weitgehend ölbeständig und universell einsetzbar
  • erfüllt höchste Ansprüche an elektrische und mechanische Eigenschaften
  • für nahezu jede Anforderung bzw. Umgebungsbedingung (nass/trocken, EMV, draussen/drinnen, unterschiedliche Temperaturbereiche, etc.)
  • für den festen Anschluss oder Energieführungsketten
  • auch halogenfrei und mit internationalen Approbationen erhältlich

Anwendungsgebiete:

  • Maschin-, Werkzeugmaschinen-, Anlagen- und Apparatebau
  • Mess-, Regel-, Heiz- und Klimatechnik
  • Windkraft- und Photovoltaikanlagen
  • Öffentliche Gebäude, Flughäfen, Bahnhöfe
  • Medizintechnik, chemische Industrie, Kompostier- und Kläranlagen
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Baumaschinen, Fahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte
  • Bühnentechnik
  • Mobile Elektrogeräte (Elektrowerkzeuge, Heimwerkermaschinen, Haushaltsgeräte

Sie suchen nach dem passenden Anschluss- oder Steuerkabel für Ihre Industrie? In unserem Onlineshop finden Sie eine breite Auswahl an der ÖLFLEX® Kabeln - ob halogengfrei, ölbeständig oder witterungsfest. Unsere Experten stehen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösung gerne zur Verfügung.

Besuchen Sie unseren Onlineshop und entdecken Sie, wie ÖLFLEX® Kabel Ihre Projekte sicherer, effizienter und langlebiger machen können. 

Sind Sie sich sicher?