Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR |
sans halogène | Non |
Plage de température | -30°C...+90°C |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR |
sans halogène | Non |
Plage de température | -30°C...+90°C |
Sous-catégorie câble |
|