Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
- 1
- 2
Spécifications
Type de câbles | ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC |
---|---|
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble |
|