Fils souples sans halogène 90°C
H05/07Z-K 90° HF Volland
0,50-1,00mm²: CPR Eca / 1,50-2,50mm²: CPR Dca

Ces fils à brins divisés sans halogène sont destinés à l’utilisation dans des locaux secs. Ils répondent aux exigences de la norme HAR.

43

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils H05/07Z-K Spulen
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -15°C...+90°C
Certification HAR
Résistances Non-propagateur de la flamme
Plage de température -15°C...+90°C
Tension nominale H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V
Tension d'essai H05Z-K = 2500V<br/>H07Z-K = 3500V

Téléchargements

Fiche technique (82.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?