Câble de pompe submersible pour utilisation sous-marine
H07RN8-F
jusqu'à 10 mètres de profondeur, résistant aux huiles

H07RN8-F; câble flexible en caoutchouc pour utilisation sur des appareils lourds dans le cas de sollicitations élevées, dans des locaux secs et humides de même qu’à l'extérieur et dans l'eau jusqu'à 10m de profondeur.

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Type de câbles H07RN8-F
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température -25°C...+60°C
Certification HAR
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Eau

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement