Fils double isolé pour systèmes photovoltaïques pour construction H1Z2Z2-K
H1Z2Z2-K ECO
Dca, EN 50618

9

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils sans halogène
  • Fils solar
Types de fils H1Z2Z2-K
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Branche énergie solaire
Certification HAR
Résistances UV
Tension nominale Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV
Tension d'essai 6500V AC
Rayon de courbure minimum 4 x Ø

Téléchargements

Fiche technique (640.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?