Fil PVC blindé LiYCY
LiYCY

Le monoconducteur LiYCY est un monoconducteur blindé pour les appareils de mesure, les installations d'émission et de réception, les armoires électriques et les composants électriques. Dans ce cas, la tresse de blindage en cuivre constitue une protection contre les influences électriques.

Le câble convient pour une utilisation dans des locaux secs ou humides, mais pas pour des applications en plein air.

7
Fil PVC blindé LiYCY
LiYCY 1x0,5
Nr- d'article 4530103
3.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Fil PVC blindé LiYCY
LiYCY 1x1
Nr- d'article 4530105
4.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Fil PVC blindé LiYCY
LiYCY 1x1,5
Nr- d'article 4530106
5.10
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Fil PVC blindé LiYCY
LiYCY 1x2,5
Nr- d'article 4530107
6.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils LiYCY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+70°C

Téléchargements

Fiche technique (58.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?