prochainement disponible 08.07.2025
Boîtiers métalliques standard gris
Metallgehäuse
Alliage d'aluminium moulé sous pression, vernissage au four avec poudre Epoxy, joints en élastomère vinyle nitrile garantissant l'antivieillissement.
Dispositif de fermeture avec leviers, ressorts et goujons en acier inox.
Couleur: gris RAL 7001
Indice de protection: IP 65
Plage de température: –40°C bis +125°C
Indice de protection: IP44 (indices de protection supérieurs avec set de joints)
prochainement disponible 08.07.2025
prochainement disponible 08.07.2025
Boîtiers métalliques standard gris
Embases coudées avec 1 levier M20
encastrement fermé, 21x21mm
Nr- d'article MKAAP20
prochainement disponible 25.04.2025
Boîtiers métalliques standard gris
Capots, E-Xtreme Alu
M20, 21x21mm avec 2 piv. sortie vertical
Nr- d'article MKAEV20
prochainement disponible 08.07.2025
Boîtiers métalliques standard gris
Capots avec pivots et joint
sortie verticale
Nr- d'article MKAGV20
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Boîtiers métalliques standard gris
Embases coudées avec 1 levier
21x21mm, M20 filetage pour fixation
Nr- d'article MKAIAF20
prochainement disponible 23.06.2025
Boîtiers métalliques standard gris
Embases coudées avec 1 levier
21x21mm, M25 filetage pour fixation
Nr- d'article MKAIAF25
prochainement disponible 23.06.2025
Boîtiers métalliques standard gris
Embases coudées avec 1 levier M20
21x21mm
Nr- d'article MKAIAP20
prochainement disponible 25.04.2025
prochainement disponible 23.06.2025
Boîtiers métalliques standard gris
Capots avec 2 pivots sortie verticale
M20, 21x21mm
Nr- d'article MKAV20
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)