Gaine themorétractable 3:1
NF301

 

VOLLSHRINK NF301 est en polyoléfine sans cadmium avec un rapport de rétraction de 3:1
Combustibilité: autoextinguible.

10

Spécifications

Température de rétraction >90°C
Plage de température -55°C...+135°C
Résistance thermique: ASTM D 638<br/>168h/175°C, élongation à la rupture 200%
Choc thermique ASTM D2671<br/>ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)
Fragilité à basses températures ASTM D2671 C<br/>55°C, sans rupture
Approbations UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Résistance diélectrique ASTM D2671<br/>20 kV/mm

Téléchargements

Fiche technique (86.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?