Câble de commande 600V blindé HAR UL CSA
ÖLFLEX 150 CY
H05VVC4V5-J résistance élevée aux huiles

Ces câbles de commande blindés s'adressent en particulier aux constructeurs de machines, d'installations et d'appareillages destinés à l'exportation:
Pour les raccordements et connexions des appareils de commande des machines outils, tapis roulants, bandes transporteuses, chaînes de montage, etc. Utilisation avec des contraintes mécaniques moyennes pour installation fixe et, en partie, pour une utilisation mobile sans guidage et non soumise à la traction, dans des locaux secs, humides ou mouillés (également dans le cas de mélanges eau/huile), ils ne doivent toutefois pas être posés à l'exterieur. Le triple agrément <HAR>, UL, CSA obtenu pour un seul câble permet de l'utiliser pratiquement dans le monde entier.

22
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles MULTINORM CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Tension nominale HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V
sans halogène Non
Plage de température HAR: -5°C...+70°C; en pose fixe -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; en pose fixe -40°C...90°C
Certification
  • UL/CSA
  • HAR
  • ECOLAB
  • CPR
Résistances
  • Chimique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PVC

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?