Câble pour chaîne blindé PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA

Le câble Ölflex CHAIN 809 CY est conçu pour être utilisé dans les chaînes guides câbles. Il peut être utilisé avec un rayon de courbure minimal de 10 fois le diamètre du câble. Le Ölflex CHAIN 809 CY à tresse de cuivre s’utilise dans les utilisations critiques du point de vue CEM. Conçu pour 2 millions de cycles de vie pour distance de 10 mètres. Pour une course supérieure à 10 m, nous vous recommandons Vollflex ULTRA C-PUR.

36

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 809 CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Tension nominale VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V
sans halogène Non
Plage de température 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?