Fil PVC extra-souple blindé
ÖLFLEX CHAIN 809 CY SC
PVC Class 5 noir UL/CSA

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY blindés extra souples s’appliquent dans es chaînes porte-câbles. Idéal pour les espaces exigus où les multiconducteurs à faible rayon de courbure ne peuvent être employés.
Résistant aux huiles, gaine PVC, sans adhésion.

13
  • 1
  • 2

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+80°C (UL: +90°C)
Plage de température (Utilisation flexible) 0°C...+70°C
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?