Câble PUR pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL noir

41

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 819 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+70°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Mécanique

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?