Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, sans halogène

14
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 896 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température -40°C...+80°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?