Câble PVC pour chaine Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
conformément à NEC et NFPA 79

18
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN TM
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -25°C...+90°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?