Câble de commande renforcé avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY
transparent, avec tresse d'acier et gaine intérieure

39

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 100 SY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage armure en acier
Flexibilité souple
Tension nominale Jusqu'à 1,50mm² : U0/U : 300/500V - à partir de 2,50mm² : U0/U : 450/750V - à partir de 2,50mm² en pose fixe et protégée : U0/U : 600/1000V
sans halogène Non
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles PVC

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement