Câble de comande blindé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,
noir, avec gaine intérieure
Les câbles de commande flexibles ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6/1kV sont largement résistants aux huiles et produits chimiques. On les utilise comme câble de commande ou de transmission de données. Le blindage intégral protège des impulsions perturbatrices. Ils sont résistants aux UV et peuvent être enterrés. Une utilisation en extérieur est aussi possible. Compatibilité CEM. Ils permettent une économie de place grâce à un faible diamètre et proposent une haute sécurité électrique grâce à une tension d’essai de 4 kW.
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75
Nr- d'article 1121232
10.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75
Nr- d'article 1121233
10.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75
Nr- d'article 1121235
11.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75
Nr- d'article 1121236
11.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75
Nr- d'article 1121237
12.10
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75
Nr- d'article 1121241
12.90
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75
Nr- d'article 1121247
15.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G0,75
Nr- d'article 1121251
18.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G0,75
Nr- d'article 1121254
20.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1
Nr- d'article 1121266
10.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1
Nr- d'article 1121267
11.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de comande blindé numéroté
noir, avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1
Nr- d'article 1121268
11.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6 / 1kV |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
sans halogène | Non |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Certification | CPR |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |