Câble pour chaine blindé PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
gris, avec gaine intérieure

ÖLFLEX-FD®-810 CP sont des lignes des chaînes à câbles supersouples et résistantes à l’abrasion en PUR. Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. La ÖLFLEX-FD®-810 CP à tresse de cuivre s’utilise dans les utilisations critiques du point de vue CEM. La gaine en polyuréthane est particulièrement résistante aux hydrocarbures et à l’essence ainsi qu’à l’abrasion et aux coupures. Elle est qualifiée pour une durée de vie d’au moins 5 millions de cycles de courbure dans les chaînes énergétiques.

42

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX FD 810 CP
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • Chimique
  • UV
  • Météorologique
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
Tension d'essai 4000V
Vous êtes sûr ?