Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
gris

Le câble blindé OLFLEX CONTROL TM CY est un câble flexible et résistant à l'huile, disposant des homologations UL et CSA AWM pour le marché européen et nord-américain. Installations simples et économiques par renoncement à un système de câble fermé. Câble idéal pour la construction de machines et d'installations, pour les machines-outils, les installations industrielles et les systèmes d'automatisation. Homologation TC Listing TC-ER (Exposed Run) pour une pose ouverte et non protégée de chemins de câbles jusqu'aux équipements des machines ou des installations industrielles.

21
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CONTROL TM CY
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Flexibilité torsion
Tension nominale UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?