Fil PVC extra-souple blindé brins super fins
ÖLFLEX FD 90 CY
PVC Class 6 orange UL/CSA

12

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Types de fils ÖLFLEX FD 90 CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+90°C / -40°C...+90C°
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Certification UL/CSA

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?