Fil PVC extra-souple brins superfins en double isolation
ÖLFLEX FD 90
PVC Class 6 UL/CSA

24
  • 1
  • 2

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Types de fils ÖLFLEX FD 90
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+90°C / -40°C...+90C°
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Certification UL/CSA
Résistances UV

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?