Câble réticulé par irradiation à base de copolymère de polyoléfine blindé noir
ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Plage de température -55°C à +125°C

40

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Matière gaine extérieure Polyolefin-Copolymer
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -55.0
  • 125.0
Résistances
  • Mécanique
  • UV

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?