Câble en silicone noir 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA
Plage de température -50°C à +180°C UL

Nous recommandons les lignes ÖLFLEX HEAT 180 MS (UL) dès lors qu’il y a de fortes chaleurs ou des differences  importantes de température fragilisant rapidement  l’isolation des câbles et des lignes. L’isolation de la ligne est en caoutchouc-silicone. La gaine extérieure et  l’isolation des conducteurs sont largement résistants aux huiles à haute densité moléculaire, aux graisses animales et végétales, à la décomposition par les alcools, les  plastifiants et chlorophènes, aux acides dilués, aux  lessives, aux solutions salines, l’eau salée et aux agents  d’oxydation.

29

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles résistant à la chaleur
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 MS
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50.0
  • 150.0
Résistances UV

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?