en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble FEP
ÖLFLEX HEAT 205 MC
Plage de température -100°C à +205°C
Le câble ÖLFLEX HEAT 205 MC est concu pour les environements ayant des temperatures ambiantes très élevées. Il est résistant à la plupart des produits chimiques. Son petit diamètre lui confère un encombrement moindre et une grande légèreté. Grâce à ses bonnes propriétés électriques et mécaniques, le câble ÖLFLEX HEAT 205 MC est adapté à la technologie des capteurs.
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble FEP
Plage de température -100°C à +205°C
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25
Nr- d'article 00912023
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
prochainement disponible 17.04.2025
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble FEP
Plage de température -100°C à +205°C
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,75
Nr- d'article 00912223
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Sous-catégorie câble | Câbles résistant à la chaleur |
Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 205 MC |
Matière gaine extérieure | FEP |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Résistances |
|