Câble de raccordement PUR blindé pour applications on- et offshore
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
résistant aux huiles et aux fluides de perçage

59

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température -50°C...+80°C
Résistances
  • Mécanique
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles extra-souples

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?