Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT 900 P
Application en torsion max. +/- 360°/m
Ce câble spécial assure la transmission de signaux de commande et de surveillance, de même que l’alimentation en courant, partout où apparaissent des sollicitations combinées de torsion et de flexion. L’isolation lisse de haute qualité des conducteurs ainsi que le rubanage de glissement améliorent la longévité dans le cas de sollicitations à la torsion et à la flexion. La gaine extérieure constituée d’un mélange spécial de PUR est hautement résistante à l’huile, à l’abrasion, ainsi qu’aux entailles, à l'hydrolyse et aux microbes, elle est aussi ignifuge. Son état de surface évite l’adhérence de lignes mobiles contiguës.
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 7x0,25
Nr- d'article 0028110
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25
Nr- d'article 0028116
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G0,5
Nr- d'article 0028145
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G0,5
Nr- d'article 0028146
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 4G0,75
Nr- d'article 0028160
prochainement disponible 10.04.2025
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 14G0,75
Nr- d'article 0028164
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 2X1
Nr- d'article 0028170
prochainement disponible 10.04.2025
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G1
Nr- d'article 0028171
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 4G1
Nr- d'article 0028172
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 7G1
Nr- d'article 0028174
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 12G1
Nr- d'article 0028176
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble PUR pour robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
Application en torsion max. +/- 360°/m
ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G1
Nr- d'article 0028178
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX ROBOT 900 P |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Plage de température | +80°C |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tension d'essai | < 0,34 mm² 1500 V<br/>> 0,5 mm² 3000 V |