Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Application en torsion max. +/- 180°/m

12

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX ROBOT F1 ( C )
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles de robot (en torsion)
Tension d'essai jusqu'à 0,34mm²: 1500 V<br/>à partir de 0,5mm²: 2000 V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?