Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
Application en torsion max. +/- 360°/m

32

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles de robot (en torsion)
Type de câbles ÖLFLEX ROBOT F1
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50.0
  • 80.0
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40.0
  • 80.0
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?