Câble TPE numéroté blindé pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
résistant aux UV, bonne résistance chimique

Le câble blindé ÖLFLEX ROBUST FD C est spécialement conçu pour les chaînes à câble. Il peut être utilisé dans les locaux secs et humides ainsi qu’à l’extérieur, grâce à son manteau extérieur noir le câble est résistant aux UV. L’isolation extérieure sans plastifiant est résistante aux graisses végétales, synthétiques et minérales, à la cire et aux huiles. Le câble ÖLFLEX ROBUST FD C est certifié ECOLAB

40

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX ROBUST FD C
Matière gaine extérieure TPE
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température -40°C...+105°C
Certification ECOLAB
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Branche Food & Beverage
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles extra-souples
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?