Câble moteur 0.6/1kV faiblement capacitif
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Installation conforme CEM (EN55011) pour systèmes d'entraînement électriques de puissance 0,6/1kV, PE/PVC

Grâce au double blindage en aluminium/polyester et à la tresse en cuivre étamé ainsi qu'à l’isolement des conducteurs en polyéthylène, ce câble convient à l’utilisation entre les convertisseurs de fréquence et les moteurs triphasés.

43

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40.0
  • 70.0
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5.0
  • 70.0
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?