Câble moteur 0.6/1kV faiblement capacitif UL/CSA
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
Installation conforme CEM (EN55011) pour systèmes d'entraînement électriques de puissance 0,6/1kV, PE/PVC UL/CSA

 

Grâce au double blindage en aluminium/polyester et à la tresse en cuivre étamé ainsi qu'à l’isolement des conducteurs en polypropylène (PP), ce câble convient à l’utilisation entre les convertisseurs de fréquence et les moteurs triphasés. Avec approbation UL/CSA.

(Modèle noir 9YSLCY: également pour les utilisations en extérieur, ainsi qu'enterré, mais pas aux États-Unis ni au Canada)

29

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB UL
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40.0
  • 80.0
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5.0
  • 80.0
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?