Câble servo PVC blindé pour moteur extra-souple

ÖLFLEX SERVO FD 781 CY

orange

7

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 781 CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40.0
  • 80.0
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5.0
  • 70.0
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?