Câble servo PUR blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange

Le câble moteur ultra flexible convenant aux chaînes d’alimentation sert au raccordement conforme CEM des moteurs d’asservissement, moteurs DNC et convertisseurs de fréquence. Les matériaux isolants utilisés le rendent exempt d’halogène et très résistant aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.

59

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Certification
  • UL/CSA
  • VDE
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Mécanique
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Huile

Téléchargements

Fiche technique (161.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?