Câble feedback-capteur PUR blindé extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL vert

Le câble de signalisation apte aux chaînes d’alimentation sert de câble de signal en retour et de commande pour moteurs d’asservissement pour le raccordement des tachymètres, freins et capteurs de vitesse de rotation. Les matériaux isolants utilisés font qu’il est exempt d’ halogène et très résistant aux huiles.

37

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Certification UL/CSA
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • Chimique
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Tension d'essai A/A1500 V<br/> A/S 750 V

Téléchargements

Fiche technique (172.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?