Fils double isolé pour systèmes photovoltaïques
ÖLFLEX SOLAR XLR 1,5kV
avec une performance amélioré dans l'eau EN 50618

10

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils sans halogène
  • Fils solar
Types de fils ÖLFLEX SOLAR XLWP
Flexibilité souple
Blindage sans blindage
Matière gaine extérieure sans halogène
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Tension nominale Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV
Certification HAR
Résistances UV
Branche énergie solaire

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?