Fils double isolé pour systèmes photovoltaïques
ÖLFLEX SOLAR XLR 1,5kV
avec une performance amélioré dans l'eau EN 50618

10

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils sans halogène
  • Fils solar
Types de fils ÖLFLEX SOLAR XLWP
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Branche énergie solaire
Certification HAR
Résistances UV
Tension nominale Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV
Tension d'essai 6500V AC
Rayon de courbure minimum 4 x Ø

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?