Fils double isolé pour systèmes photovoltaïques
ÖLFLEX SOLAR XLS-R
avec un diamètre extérieur réduit

Monoconducteur à isolation double utilisé pour le câblage de modules solaires et pour la connexion à un onduleur. Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure grâce à une résistance élevée aux intempéries et aux UV selon HD 605/A1, résistant à l'ozone selon la norme EN 50396.
Sans halogène et résistant aux flammes selon la norme IEC 332-1-2.

12

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils solar
  • Fils sans halogène
Types de fils ÖLFLEX SOLAR XLS-R
Matière gaine extérieure X-linked Polymer
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+100°C
Branche énergie solaire
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement