Câble spiralé PUR-PVC gris
ÖLFLEX SPIRAL 400 P
avec résistance chimique élevée

 

Ces câbles spiralés à gaine extérieure à base de polyuréthane résistant á l’abrasion conviennent en particulier pour: des conditions d’utilisation difficiles dans des lieux de montage différents, comme cordons de raccordement d’appareils, dans le cas oú les risques, de benzène, essence et autres agents agressifs sont à craindre selon le tableau de sélection. Largement résistante aux microbes et à l'hydrolyse.
La force de rappel élevée et l'extension possible, jusqu’à 3 fois la longueur au repos.

Longueurs des extrémités droites: 200mm et 600mm.

 

 

100

Spécifications

Forme câble spirale
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles spiralé
Type de câbles ÖLFLEX SPIRAL 400 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • 5.0
  • 50.0
Résistances Huile

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement