Câble spiralé PUR-TPE jaune
ÖLFLEX SPIRAL 540 P
robuste avec une grande force de rappel

Les avantages d’excellentes caractéristiques chimiques et mécaniques sont, dans ce câble spiralé, poussés à leur maximum. On obtient ainsi une sécurité qui permet une utilisation dans des locaux humides et même à l’extérieur. Ce câble se distingue en particulier par son rapport d’allongement élevé env. 1:3 de même que par l’isolation des conducteurs en TPE pour une sécurité supplémentaire. Les câbles spiralés PUR/TPE disposent d’une force de rappel très importante. Largement résistante aux microbes et à l'hydrolyse.

Longueurs des extrémités droites: 200mm et 600mm.

 

 

60

Spécifications

Forme câble spirale
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles spiralé
Type de câbles ÖLFLEX SPIRAL 540 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -30.0
  • 50.0
Résistances
  • Mécanique
  • Huile

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?