résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires

ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P sont des câbles sans halogène, hautement ignifuges, avec une épaisseur de paroi isolante réduite pour l'utilisation dans les véhicules ferroviaires.

Ils sont adaptés à une pose fixe et protégée, ainsi qu'aux applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir. Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes et les biens sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. Les câbles ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P sont résistants à l'huile, aux carburants, aux acides et aux bases selon EN 50306-2 et EN 50264-1 (EM104).

La tresse de cuivre sert de blindage contre les champs électriques parasites.

Les prescriptions des normes EN 50355 et EN 50343 sont déterminantes pour l'installation.

23
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage Film plastique, tresse en cuivre étamé
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -45°C...+120°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545

Téléchargements

Fiche technique (210.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?