résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 340 600V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 sont des câbles sans halogène, hautement ignifuges, destinés à être utilisés dans les véhicules ferroviaires. Ils sont adaptés à une pose fixe et à des applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir. Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes, les animaux et les biens matériels sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie.
ÖLFLEX TRAIN 340 sont résistants à l'huile, aux carburants, aux acides et aux bases selon la norme EN 50264-3-2.
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 2X1,5
Nr- d'article 15340000
7.40
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X1,5
Nr- d'article 15340001
7.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4X1,5
Nr- d'article 15340002
8.60
prochainement disponible 06.05.2025
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 2X2,5
Nr- d'article 15340003
8.20
prochainement disponible 26.07.2025
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X2,5
Nr- d'article 15340004
8.70
prochainement disponible 06.05.2025
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4X2,5
Nr- d'article 15340005
9.60
prochainement disponible 06.05.2025
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 2X4
Nr- d'article 15340006
9.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X4
Nr- d'article 15340007
10.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4X4
Nr- d'article 15340008
11.40
prochainement disponible 19.07.2025
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 2X6
Nr- d'article 15340009
10.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X6
Nr- d'article 15340010
11.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4X6
Nr- d'article 15340011
13.00
prochainement disponible 06.05.2025
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX TRAIN 340 |
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 0,6/1kV AC |
Plage de température | -45°C...+120°C |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |